Publier vos produits
BERNI Applique noire

BERNI Applique noire

BERNI est une collection de lampes design de Nahtrang caractérisée par une simplicité étudiée et des formes pures. Un style épuré, des détails très soignés et des abat-jour en tissu qui diffusent la lumière. Cette applique murale possède un interrupteur sur le socle.
Spécification
  • Référence: 29327

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089495

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 2932

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Acier

    Screen finish: Noir

    Diffuser finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 320

    Longueur: 200

    Profondeur: 290

    Diamètre de la base: 140

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 220

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 340

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 220

    Volume Box Ind. Chalut: 0.016456

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.4

    PCS: 32

    Poids net élément consolidé: 1,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.29327_-_BERNI-Black-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)140
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques