Référence: 29764
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776297647
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Sol
Série: 651
Screen material: Textile
Screen finish: Noir
Blade finish: Noir
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17464
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1490
Longueur: 355
Profondeur: 355
Diamètre total: 355
Diamètre de la base: 355
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325
Largeur de la boîte individuelle (MM): 393
Longueur de la boîte individuelle (MM): 397
Volume Box Ind. Chalut: 0.050707
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.2
PCS: 18
Poids net élément consolidé: 2