Publier vos produits
STOOD Lampe suspension noire et bois

STOOD Lampe suspension noire et bois

STOOD est une collection de luminaires design créée par LÚCID. Cette lampe pour éclairer la maison associe un abat-jour en bois, qui donne de la chaleur à la pièce, et une structure en métal. La lampe suspendue permet de remplir l'espace et de répartir l'éclairage de manière homogène sur la surface.
Spécification
  • Référence: 29848

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141490

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 2984

    Screen material: Bois

    Screen finish: Cerise

    Blade finish: Cerise

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 2520

    Longueur: 500

    Profondeur: 500

    Diamètre total: 500

    Diamètre fleuron: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 545

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 93

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 450

    Volume Box Ind. Chalut: 0.022

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3,151

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 2,559

Spécifications techniques
  • Réference unique.29848_-_STOOD-Black-and-wood-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2559
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions