Publier vos produits
VESPER Lampadaire marron

VESPER Lampadaire marron

VESPER est une série de lampes design conçues avec l'idée de synthétiser le concept d'éclairage intérieur avec lequel vous pouvez éclairer différents environnements de votre maison. Les luminaires de la série sont composés de deux corps principaux qui jouent avec le concept plein/vide et donneront une touche moderne à l'éclairage de la maison.
Spécification
  • Référence: 29979

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776113541

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 2624

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1350

    Longueur: 550

    Profondeur: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 285

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 310

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 1600

    Volume Box Ind. Chalut: 0.14136

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.6

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.29979_-_VESPER-Brown-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)7.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds