Publier vos produits
DEEP90 Encastrable rond blanc 36° 4000K CRI90
DEEP90 Encastrable rond blanc 36° 4000K CRI90
DEEP90 Encastrable rond blanc 36° 4000K CRI90

    DEEP90 Encastrable rond blanc 36° 4000K CRI90

    Luminaire encastrable rond blanc. DEEP90 est une série de luminaires encastrés de la gamme architecturale conçue pour l'éclairage commercial et les projets de restaurants ou d'entreprises en général. Version 36º. Avec une température de couleur de 4000K, ce luminaire encastré permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. L'indice de rendu des couleurs de 95 offre une reproduction réaliste des couleurs. Plus la valeur est élevée, mieux l’œil humain perçoit la véritable nature chromatique des objets qu’il éclaire.
    Spécification
    • Référence: 3091094031

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776217379

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Plafond

      Série: 30002

      IP: 23

      Puissance max. (W): 39W

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Info maximale du driver: 1050mA CC

      Lumens max: 2300lm

      Température de couleur (K): 4000K

      CRI: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Degrés d'ouverture: 36°

      Hauteur total: 170

      Longueur: 135

      Profondeur: 135

      Diamètre total: 135

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 30

      MESURE DE COUPE: ø125mm

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 170

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 140

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 140

      Volume Box Ind. Chalut: 0.005636

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.13

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0,98

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3091094031_-_deep90-downlight-round-white-36-deg-4000k-cri95
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsEncastré
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCDownlighting fixtures
    • Code UNSPSC39111515
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Description de l'Uniclass 2015Downlights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL