Publier vos produits
TUBE FAN M Ventilateur blanc mat/transparent DC
TUBE FAN M Ventilateur blanc mat/transparent DC
TUBE FAN M Ventilateur blanc mat/transparent DC
TUBE FAN M Ventilateur blanc mat/transparent DC

    TUBE FAN M Ventilateur blanc mat/transparent DC

    TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain à pales blanc mat/transparent est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5 145 CFM
    Spécification
    • Référence: 32034

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776120242

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3338

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 450

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 3-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 410

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 750

      Volume Box Ind. Chalut: 0.083025

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.8

      PCS: 6

      Poids net élément consolidé: 4.466

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32034_-_tube-fan-matt-white-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans