Publier vos produits
CIES XXLVentilateur blanche DC

CIES XXLVentilateur blanche DC

Ventilateur de plafond avec moteur DC aux lignes modernes idéal pour les grandes pièces à partir de 28m2. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 5 vitesses réglables avec une consommation de 6-9-15-28-44W et 54-67-79-98-112 tours par minute selon la vitesse. Débit d'air : 344,4 m3 min/12 159 CFM. Ce ventilateur convient aux plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33512

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166554

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3367

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 430

    Longueur: 2108

    Profondeur: 2108

    Diamètre total: 2100

    Diamètre fleuron: 148

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 6

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 5

    W: 6-9-15-28-44

    RPM: 54-67-79-98-112

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 305

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 290

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 600

    Volume Box Ind. Chalut: 0.05307

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 6,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.33512_-_CIES-XXL-White-fan-with-DC-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)620
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique