Publier vos produits
ALO L LED Ventilateur noir
ALO L LED Ventilateur noir
ALO L LED Ventilateur noir
ALO L LED Ventilateur noir

    ALO L LED Ventilateur noir

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    ALO L est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage aux lignes modernes, idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Fabriqué en acier, pales en bois et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur dispose d'un mode inversé et convient aux plafonds inclinés. Il dispose de 3 vitesses réglables. Débit d'air : 129,29 m3 min / 4564 CFM.
    Spécification
    • Référence: 33719

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 3379

      Diffusor material: Verre

      Blade material: Bois

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Puissance max. (W): 17W

      Hertz: 50Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 380

      Longueur: 1520

      Profondeur: 1520

      Diamètre total: 1520

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 160

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 222

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 330

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 775

      Volume Box Ind. Chalut: 0.056777

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7

      PCS: 15

      Poids net élément consolidé: 5.692

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans