Publier vos produits
TAKI Kit de lumière noir Ø150

TAKI Kit de lumière noir Ø150

TAKI est un kit d'éclairage dimmable CCT noir Ø150. Sa source d'éclairage est dimmable LED incluse.
Spécification
  • Référence: 3L004

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776356382

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILATION

    Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE

    Commercial Description: TAKI Kit de lumière noir Ø150

    Product Description: TAKI est un kit d'éclairage dimmable CCT noir Ø150. Sa source d'éclairage est dimmable LED incluse.

    Série: 0060

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    Puissance max. (W): 20

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 831

    Plage K ajustable: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: 85

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.3L004_-_TAKI-Light-kit-black-150
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsLIGHT KIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers