Publier vos produits
MAY Applique/plafonnier verte
MAY Applique/plafonnier verte
MAY Applique/plafonnier verte
MAY Applique/plafonnier verte

    MAY Applique/plafonnier verte

    MAY est une amusante série d'appliques conçues par Faro Lab. Sa structure est circulaire et se décline en cinq finitions. Il peut être installé au mur ou au plafond comme plafonnier, et dans de nombreux espaces intérieurs. Également dans la salle de bain grâce à IP44. Cette applique murale verte projette une lumière chaude et uniforme, est fabriquée en acier et possède un diffuseur en verre.
    Spécification
    • Référence: 40099

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244641

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1133928

      Fixing: Mur

      Série: 40095

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Blanc Opale

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L0180

      IP: 44

      Puissance max. (W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 300lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      Hauteur total: 80

      Longueur: 120

      Profondeur: 120

      Diamètre total: 120

      Diamètre fleuron: 90

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00225

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.47

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.35

    Spécifications techniques
    • Réference unique.40099_-_may-led-green-wall-ceiling-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL