Publier vos produits
CORB Applique blanc GU10+USB
CORB Applique blanc GU10+USB
CORB Applique blanc GU10+USB

    CORB Applique blanc GU10+USB

    CORB est un luminaire mural conçu pour l'éclairage des chambres et des projets de restaurants ou d'entreprises en général, comme les chambres d'hôtel. Cette applique blanche en acier est orientable. Il dispose d'une entrée USB.
    Spécification
    • Référence: 40135

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 4013

      IP: 20

      Puissance max. (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17316

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 170

      Longueur: 100

      Profondeur: 115

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 20

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 140

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 105

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 215

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003161

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.481

      PCS: 100

      Poids net élément consolidé: 0.37

    Spécifications techniques
    • Réference unique.40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL