Référence: 40996
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776076297
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1064348
Fixing: Mur
Série: 2077
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00056
IP: 20
Puissance max. (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: HIGH POWER LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 150lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 30°
Hauteur total: 320
Longueur: 80
Profondeur: 320
Diamètre de la base: 80
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 8
MESURE DE COUPE: ø60
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 24
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 170
Largeur de la boîte individuelle (MM): 120
Longueur de la boîte individuelle (MM): 180
Volume Box Ind. Chalut: 0.003672
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,329
PCS: 288
Poids net élément consolidé: 0,234