Référence: 42929
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090644
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1096344
Fixing: Plafond
Série: 4294
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00139
IP: 20
Puissance max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2000lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 85
Longueur: 220
Profondeur: 220
Diamètre total: 220
Dimensions boîte d'encastrement: ø205mm
ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 8
MESURE DE COUPE: ø205
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 24
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110
Largeur de la boîte individuelle (MM): 230
Longueur de la boîte individuelle (MM): 230
Volume Box Ind. Chalut: 0.005819
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,558
PCS: 96
Poids net élément consolidé: 0,448