Publier vos produits
ORLEANS Plafonnier noir

ORLEANS Plafonnier noir

ORLEANS est une conception de Nahtrang, dans la version plafond noir, l'union du spot avec la base se démarque. Le faisceau lumineux peut être dirigé, ce qui le rend parfait comme lumière d'ambiance ou comme lumière ponctuelle pour mettre en valeur des éléments. Un design simplifié et adaptable conçu pour l'éclairage intérieur.
Spécification
  • Référence: 43530

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146594

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 4352

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 210

    Longueur: 118

    Profondeur: 118

    Diamètre fleuron: 112

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 260

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 200

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00936

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.535

    PCS: 96

    Poids net élément consolidé: 0,52

Spécifications techniques
  • Réference unique.43530_-_ORLEANS-Black-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)52
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers