Publier vos produits
CLICK Encastrable noire

CLICK Encastrable noire

CLICK LED est un luminaire encastrable noir de forme ronde et à lumière chaude. Sa structure en aluminium cache le lecteur, qui s'allume automatiquement à l'ouverture et s'éteint à la fermeture, restant complètement intégré au mur. Ce luminaire encastré est parfait comme lampe de lecture à côté de la tête de lit.
Spécification
  • Référence: 43601

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1461796

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: ENCASTRABLE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: CLICK Encastrable noire

    Product Description: CLICK LED est un luminaire encastrable noir de forme ronde et à lumière chaude. Sa structure en aluminium cache le lecteur, qui s'allume automatiquement à l'ouverture et s'éteint à la fermeture, restant complètement intégré au mur. Ce luminaire encastré est parfait comme lampe de lecture à côté de la tête de lit.

    Série: 4360

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PC

    Body finish: Noir Mat

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00302

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 3,3

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 252lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 85

    Profondeur: 60

    Diamètre total: 115

    Diamètre: 115

    Dimensions boîte d'encastrement: 79x48mm

    MESURE DE COUPE: ø80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00117

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.47

    Poids net élément consolidé: 0.39

Spécifications techniques
  • Réference unique.43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsRECESSED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)0.39
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie