Publier vos produits
NESO Accessoire boîtier pour driver
NESO Accessoire boîtier pour driver
NESO Accessoire boîtier pour driver

    NESO Accessoire boîtier pour driver

    Boitier pour contrôleur de la famille technique NESO.
    Spécification
    • Référence: 5020210002

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181946

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Série: 5010

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Info maximale du driver: 24V CV

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 76

      Longueur: 504

      Profondeur: 39

      Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

      Accessoires inclus dans la boîte: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 540

      Volume Box Ind. Chalut: 0.004158

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10

      PCS: 300

      Poids net élément consolidé: 1,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 21
    • Titre OmniClassAccessories for Lighting
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL