Publier vos produits
NESO Accessoire générateur électrique pour rails de surface blanc DALI

NESO Accessoire générateur électrique pour rails de surface blanc DALI

Borne électrique pour rails NESO blancs. Le système DALI permet de régler l'intensité lumineuse.
Spécification
  • Référence: 5020210301D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252417

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 5010

    IP: 20

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 24V DC

    Hauteur total: 47

    Longueur: 76

    Profondeur: 39

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 130

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0011

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.294444

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,15

Spécifications techniques
  • Réference unique.5020210301D_-_NESO-Accessory-electrical-terminal-for-surface-white-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers