Publier vos produits
STAND UP Lampadaire noir

STAND UP Lampadaire noir

STAND UP d'Estudi Ribaudí se caractérise par la forme originale du paravent qui s'intègre idéalement à la structure minimaliste de ce caisson de salon. L'écran et la source lumineuse peuvent être réglés en hauteur. Son pied en forme de T confère de la stabilité au luminaire et lui donne de la personnalité.
Spécification
  • Référence: 57213

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141735

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sol

    Série: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60HZ

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463,17498

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1750

    Longueur: 400

    Profondeur: 395

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.57213_-_STAND-UP-Black-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds