Publier vos produits
SNAP Applique blanche
SNAP Applique blanche
SNAP Applique blanche
SNAP Applique blanche

    SNAP Applique blanche

    Version applique murale de la collection SNAP en acier et dotée de la technologie LED. Cette applique murale blanche contemporaine vous offrira un éclairage de qualité pour étudier ou lire.
    Spécification
    • Référence: 57402

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231757

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 5740

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 140

      Longueur: 185

      Profondeur: 250

      Diamètre de la base: 95

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 160

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 190

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 280

      Volume Box Ind. Chalut: 0.008512

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.73

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.57402_-_snap-white-wall-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL