Publier vos produits
MARINA Applique noire

MARINA Applique noire

MARINA est un luminaire industriel à air pour l'éclairage intérieur. Cette applique murale industrielle vintage est idéale pour éclairer des locaux tels que des restaurants, mais également pour un éclairage décoratif de la maison.
Spécification
  • Référence: 60005

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 60004

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17428

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 370

    Longueur: 270

    Profondeur: 450

    Diamètre de la base: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 3

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 327

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 235

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 450

    Volume Box Ind. Chalut: 0.03458

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.6

    PCS: 18

    Poids net élément consolidé: 1.36

Spécifications techniques
  • Réference unique.60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.36
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques