Publier vos produits
NESO SLIM UNIK suspension 3000K noir CASAMBI

NESO SLIM UNIK suspension 3000K noir CASAMBI

NESO SLIM UNIK est un luminaire noir de la famille NESO SLIM avec une température de couleur de 3000K. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Diffuseur en verre opale. Le système CASAMBI permet de régler l'intensité de la lumière.
Spécification
  • Référence: 6010903002W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362444

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Commercial Description: NESO SLIM UNIK suspension 3000K noir CASAMBI

    Product Description: NESO SLIM UNIK est un luminaire noir de la famille NESO SLIM avec une température de couleur de 3000K. Il est intégré au rail grâce à des aimants. Diffuseur en verre opale. Le système CASAMBI permet de régler l'intensité de la lumière.

    Série: 50101

    Puissance max. (W): 5W

    Lumens max: 237lm

    Degrés d'ouverture: 325°

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,50

Spécifications techniques
  • Réference unique.6010903002W_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-3000K-black-CASAMBI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie