Publier vos produits
MAGRITTE 600 Lampe applique à tableaux noire 12W
MAGRITTE 600 Lampe applique à tableaux noire 12W
MAGRITTE 600 Lampe applique à tableaux noire 12W

    MAGRITTE 600 Lampe applique à tableaux noire 12W

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    MAGRITTE est une applique pour tableau LED noire orientable, en acier. La source d'éclairage est LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, driver inclus. C'est une lampe aux lignes minimalistes, elle accorde donc toute l'attention à l'objet qu'elle éclaire.
    Spécification
    • Référence: 61088

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226166

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160690

      Fixing: Mur

      Série: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00242

      IP: 20

      Puissance max. (W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 45

      Longueur: 600

      Profondeur: 224

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 15

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 635

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 65

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

      Volume Box Ind. Chalut: 0.009493

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

      PCS: 48

      Poids net élément consolidé: 0.63

    Spécifications techniques
    • Réference unique.61088_-_magritte-3-led-black-picture-wall-light-12w
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie