Publier vos produits
CLAIRE Lampe suspension noire
CLAIRE Lampe suspension noire
CLAIRE Lampe suspension noire

    CLAIRE Lampe suspension noire

    CLAIRE est une suspension noire dotée d'une structure métallique ronde et d'une partie grille noire. Son design s'inspire des lumières qui éclairaient les bateaux de pêche. Disponible dans d'autres couleurs.
    Spécification
    • Référence: 62802

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776145498

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6281

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17426

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1640

      Longueur: 165

      Profondeur: 165

      Diamètre total: 165

      Diamètre fleuron: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 190

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 280

      Volume Box Ind. Chalut: 0.010108

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.89

      PCS: 80

      Poids net élément consolidé: 0.801

    Spécifications techniques
    • Réference unique.62802_-_claire-black-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL