Publier vos produits
RAS Applique noir

RAS Applique noir

Applique extensible de style rétro avec corps en métal. Une applique murale classique, mais avec une touche d'originalité, parfaite pour éclairer les pièces, les bureaux et les cuisines.
Spécification
  • Référence: 62807

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145559

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 6286

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 490

    Longueur: 265

    Profondeur: 265

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 375

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 375

    Volume Box Ind. Chalut: 0.040781

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,597

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 1,712

Spécifications techniques
  • Réference unique.62807_-_RAS-Black-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1712
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques