Publier vos produits
TECTO 2L AR111 Plafonnier noire

TECTO 2L AR111 Plafonnier noire

Plafonnier noir au style contemporain conçu pour l'éclairage résidentiel. TECTO offre un design révolutionnaire et est parfait pour donner une touche contemporaine à la pièce, non seulement à la maison mais aussi dans les entreprises.
Spécification
  • Référence: 63277

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776086029

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 6324

    IP: 20

    Puissance max. (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: G53 AR111

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 97411

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 120

    Longueur: 270

    Profondeur: 135

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 10

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 125

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 140

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 270

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004725

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.833

    PCS: 160

    Poids net élément consolidé: 1.719

Spécifications techniques
  • Réference unique.63277_-_TECTO-2L-AR111-Black-ceiling-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.719
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers