Publier vos produits
MILO 500 Applique blanche

MILO 500 Applique blanche

MILO 500, applique minimaliste en plâtre aux lignes droites et géométriques. Parfait pour l'éclairage intérieur. Il émet de la lumière dans les deux directions et comprend un accessoire qui permet de le convertir en lumière unidirectionnelle.
Spécification
  • Référence: 63422

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349537

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: MILO 500 Applique blanche

    Product Description: MILO 500, applique minimaliste en plâtre aux lignes droites et géométriques. Parfait pour l'éclairage intérieur. Il émet de la lumière dans les deux directions et comprend un accessoire qui permet de le convertir en lumière unidirectionnelle.

    Série: 6317

    Body material: Gypse

    Diffusor material: PC

    Body finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17460

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 85

    Longueur: 500

    Profondeur: 85

    Format de l'ampoule: VELA - C35

    Accessoires inclus dans la boîte: Tapa versión asimétrica

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.013253

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.6

    Poids net élément consolidé: 3,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.63422_-_MILO-500-White-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Poids net (Kg)340
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques