Publier vos produits
GALA Applique noire

GALA Applique noire

Applique noire pour éclairage de salle de bain, réalisée en métal et diffuseur en verre. GALA a un design classique et possède un indice IP44, ce qui le rend adapté à une installation dans la salle de bain ou la douche grâce à sa résistance à l'eau. GALA propose deux options d'installation, vers le haut et vers le bas.
Spécification
  • Référence: 63506

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323551

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: GALA Applique noire

    Product Description: Applique noire pour éclairage de salle de bain, réalisée en métal et diffuseur en verre. GALA a un design classique et possède un indice IP44, ce qui le rend adapté à une installation dans la salle de bain ou la douche grâce à sa résistance à l'eau. GALA propose deux options d'installation, vers le haut et vers le bas.

    Série: 6353

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Noir Mat

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Genre: II

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: G9

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17495

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 320

    Longueur: 115

    Profondeur: 150

    Diamètre: 115

    Diamètre de la base: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 142

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 225

    Volume Box Ind. Chalut: 0.006615

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.88

    PCS: 120

    Poids net élément consolidé: 0.766

Spécifications techniques
  • Réference unique.63506_-_GALA-Black-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)0.766
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques