Publier vos produits
PEPPER Lampe avec pince noire
PEPPER Lampe avec pince noire
PEPPER Lampe avec pince noire

    PEPPER Lampe avec pince noire

    Lampe de bureau avec pince (70 mm) de style noir et industriel.
    Spécification
    • Référence: 64169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776118355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: 1_56_7

      Série: 6440

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17462

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 200

      Longueur: 370

      Profondeur: 220

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 133

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 230

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

      Volume Box Ind. Chalut: 0.007036

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.7

      PCS: 96

      Poids net élément consolidé: 0.595

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL