Publier vos produits
COSMOS Lampada sospensione ottone

COSMOS Lampada sospensione ottone

COSMOS est un luminaire suspendu de style scandinave. L'attention se porte sur l'ampoule présentée dans toute sa splendeur.
Spécification
  • Référence: 64224-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415737

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: COSMOS Lampada sospensione ottone

    Product Description: COSMOS est un luminaire suspendu de style scandinave. L'attention se porte sur l'ampoule présentée dans toute sa splendeur.

    Série: 6429

    Body material: Aluminium+Acier

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Bronze

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 360lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 180°

    Hauteur total: 1400

    Longueur: 220

    Profondeur: 220

    Diamètre total: 220

    Diamètre fleuron: 60

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 105

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 228

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,727

    PCS: 80

    Poids net élément consolidé: 0,526

Spécifications techniques
  • Réference unique.64224-110_-_COSMOS-Brass-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)526
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers