Publier vos produits
VENICE 200 7L Lampe suspension bleu cobalt

VENICE 200 7L Lampe suspension bleu cobalt

VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour créer une ambiance cosy dans n'importe quel espace, VENICE 200 est une alternative parfaite pour l'éclairage intérieur. L'abat-jour est en céramique et est réalisé à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, roses, blanches et rayées. Version avec rosace multiple à 7 lumières.
Spécification
  • Référence: 64255-128-7L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776352063

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: VENICE 200 7L Lampe suspension bleu cobalt

    Product Description: VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour créer une ambiance cosy dans n'importe quel espace, VENICE 200 est une alternative parfaite pour l'éclairage intérieur. L'abat-jour est en céramique et est réalisé à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le trouver dans des finitions noires, roses, blanches et rayées. Version avec rosace multiple à 7 lumières.

    Série: 6437

    Body material: Acier

    Screen material: Céramique

    Body finish: Noir

    Screen finish: Bleu

    Blade finish: Bleu

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 7

    Tension: 100V-240V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.157657

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 12.6246

    Poids net élément consolidé: 8.8308

Spécifications techniques
  • Réference unique.64255-128-7L_-_VENICE-200-7L-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCéramique
  • Poids net (Kg)8.8308
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers