Publier vos produits
VENICE Lampe suspension noire
VENICE Lampe suspension noire
VENICE Lampe suspension noire

    VENICE Lampe suspension noire

    VENICE est une suspension conçue par Adolfo Abejón, moderne, adaptable et minimaliste. Créer des espaces confortables grâce au savoir-faire artisanal et à un bon choix de matériaux est l'objectif de cette collection. Son abat-jour est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'intègre idéalement dans la douille. Vous pouvez l'assembler ! VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une parfaite alternative pour l'éclairage intérieur. Vous pouvez également le trouver dans des finitions blanches, roses et rayées.
    Spécification
    • Référence: 64256

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231788

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 6437

      Screen material: Céramique

      Screen finish: Noir Brillant

      Blade finish: Noir Brillant

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2230

      Longueur: 160

      Profondeur: 160

      Diamètre fleuron: 100

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.85

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.765

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64256_-_venice-black-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL