Publier vos produits
SUMBA Lampe applique noire/rotin avec lecteur
SUMBA Lampe applique noire/rotin avec lecteur
SUMBA Lampe applique noire/rotin avec lecteur
SUMBA Lampe applique noire/rotin avec lecteur

    SUMBA Lampe applique noire/rotin avec lecteur

    SUMBA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab avec le rotin comme protagoniste. Cette applique murale noire avec liseuse et abat-jour en rotin est idéale pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.
    Spécification
    • Référence: 64309-71

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245112

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1050296

      Fixing: Mur

      Série: 2001

      Screen material: Rotin

      Screen finish: Rotin

      Blade finish: Rotin

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00025

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Puissance max. lecteur(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17426

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 280

      Longueur: 210

      Profondeur: 210

      Diamètre total: 210

      Diamètre de la base: 100

      Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0,014922

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.87

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.783

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64309-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp-with-reader
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL