Publier vos produits
SUMBA Lampe suspension noire/rotin
SUMBA Lampe suspension noire/rotin
SUMBA Lampe suspension noire/rotin
SUMBA Lampe suspension noire/rotin

    SUMBA Lampe suspension noire/rotin

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    SUMBA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab avec le rotin comme protagoniste. Cette lampe suspendue noire avec liseuse et abat-jour en rotin est idéale pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.
    Spécification
    • Référence: 65134-72

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245136

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 2001

      Screen material: Rotin

      Screen finish: Rotin

      Blade finish: Rotin

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17426

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2360

      Longueur: 560

      Profondeur: 560

      Diamètre total: 560

      Diamètre fleuron: 110

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0,12956

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.53

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.424

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65134-72_-_sumba-black-rattan-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL