Publier vos produits
OTTON RCT Applique jute horizontal 2L

OTTON RCT Applique jute horizontal 2L

OTTON est une applique avec abat-jour en jute. Il est idéal pour l'éclairage décoratif aussi bien à la maison que dans les hôtels, restaurants ou autres espaces. Le paravent est fabriqué localement à partir de matériaux naturels. Version ronde horizontale 2L, dimensions : 375x200x105mm.
Spécification
  • Référence: 66401-108

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324923

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: OTTON RCT Applique jute horizontal 2L

    Product Description: OTTON est une applique avec abat-jour en jute. Il est idéal pour l'éclairage décoratif aussi bien à la maison que dans les hôtels, restaurants ou autres espaces. Le paravent est fabriqué localement à partir de matériaux naturels. Version ronde horizontale 2L, dimensions : 375x200x105mm.

    Série: 6641

    Body material: Acier

    Screen material: Jute

    Body finish: Blanc Mat

    Screen finish: Jute

    Blade finish: Jute

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 200

    Longueur: 370

    Profondeur: 100

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 118

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 383

    Volume Box Ind. Chalut: 0,011973

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,696

    Poids net élément consolidé: 0,554

Spécifications techniques
  • Réference unique.66401-108_-_OTTON-RCT-Horizontal-Jute-wall-lamp-2L
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireChanvre
  • Poids net (Kg)554
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques