Publier vos produits
COTTON R Lampe applique beige ronde horizontal 2L

COTTON R Lampe applique beige ronde horizontal 2L

Applique ronde avec abat-jour en tissu. COTTON est idéal pour l’éclairage décoratif de la maison. Version horizontale.
Spécification
  • Référence: 66415

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169388

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 6640

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 200

    Longueur: 370

    Profondeur: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 390

    Volume Box Ind. Chalut: 0.009438

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.36

    PCS: 80

    Poids net élément consolidé: 0.306

Spécifications techniques
  • Réference unique.66415_-_COTTON-R-Horizontal-round-beige-wall-lamp-2L
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.306
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques