Référence: 68323
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776147768
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Plafond
Série: 1528
Screen material: Textile
Diffusor material: Textile
Screen finish: Blanc
Diffuser finish: Blanc
Blade finish: Blanc
Light Source Energy Class: F
IP: 20
Puissance max. (W): 20W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Lumens max: 1313lm
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 3000 - 4000 - 6000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >80
Hauteur total: 185
Longueur: 400
Profondeur: 400
Diamètre total: 400
Accessoires inclus dans la boîte: Mando a distancia
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230
Largeur de la boîte individuelle (MM): 420
Longueur de la boîte individuelle (MM): 420
Volume Box Ind. Chalut: 0.040572
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.07
PCS: 14
Poids net élément consolidé: 0.963