Publier vos produits
SABA 400 Lampe suspension nickel mat 3L
SABA 400 Lampe suspension nickel mat 3L
SABA 400 Lampe suspension nickel mat 3L

    SABA 400 Lampe suspension nickel mat 3L

    Lampe à suspension de style intemporel pour éclairage intérieur en métal et abat-jour en tissu. Cette version dispose de 3 ampoules.
    Spécification
    • Référence: 68549

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044685

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 1709

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Noir

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 3

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1700

      Longueur: 470

      Profondeur: 470

      Diamètre total: 470

      Diamètre fleuron: 120

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 360

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 500

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 500

      Volume Box Ind. Chalut: 0.09

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.2

      PCS: 8

      Poids net élément consolidé: 2,20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.68549_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-3l
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL