Publier vos produits
FROL Encastrable nickel mat

FROL Encastrable nickel mat

Luminaire encastré LED pour éclairer les jardins et les terrasses. La source d'éclairage est une LED SMD 1W. Boîtier encastré et pilote inclus. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
Spécification
  • Référence: 70135

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118546

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1104473

    Fixing: Mur

    Série: 7012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00152

    IP: 65

    Puissance max. (W): 0,8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 113lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 85

    Longueur: 85

    Profondeur: 45

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    Dimensions boîte d'encastrement: 92x92x50mm

    MESURE DE COUPE: 92x92

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 50

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 70

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 97

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000815

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.181

    PCS: 900

    Poids net élément consolidé: 0.142

Spécifications techniques
  • Réference unique.70135_-_FROL-Matt-nickel-recessed-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.142
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur