Publier vos produits
DART SQ Boîtier d'encastrable
DART SQ Boîtier d'encastrable

    DART SQ Boîtier d'encastrable

    Boîtier d'encastrement pour installer les spots encastrables LED DART SQ (Réf.70272 et 70273).
    Spécification
    • Référence: 70276

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183391

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Série: 7033

      Hauteur total: 70

      Longueur: 70

      Profondeur: 50

      Diamètre total: 70

      MESURE DE COUPE: ø68

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 18

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 90

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00081

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.139

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.045

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70276_-_recessed-box-dart-1
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 21
    • Titre OmniClassAccessories for Lighting
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL