Publier vos produits
DART RCT Boîtier de surface blanc
DART RCT Boîtier de surface blanc

    DART RCT Boîtier de surface blanc

    Boîtier en surface blanc pour installer les luminaires encastrables LED DART RCT (Réf.70277 et 70278).
    Spécification
    • Référence: 70279

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183421

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Série: 7033

      Hauteur total: 80

      Longueur: 190

      Profondeur: 57

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 200

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00162

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.375

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0.22

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70279_-_surface-white-box-dart-2
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 21
    • Titre OmniClassAccessories for Lighting
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL