Publier vos produits
KALA Applique / lèche-mur blanche
KALA Applique / lèche-mur blanche
KALA Applique / lèche-mur blanche

    KALA Applique / lèche-mur blanche

    KALA est une applique murale en aluminium au style simple et classique conçue pour l'éclairage extérieur. Sa structure stylisée lui permet d'être utilisée à la fois comme applique murale et comme lèche-mur.
    Spécification
    • Référence: 70582

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144361

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Mur

      Série: 7071

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      IP: 54

      Puissance max. (W): 16W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 45

      Longueur: 300

      Profondeur: 192

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 222

      Volume Box Ind. Chalut: 0.005051

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.5

      PCS: 126

      Poids net élément consolidé: 1,35

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL