Publier vos produits
ARGUS Lampe portable gris foncé

ARGUS Lampe portable gris foncé

ARGUS est une table portable gris foncé pour éclairer jardins et terrasses. Cette lampe portable originale a un allumage facile grâce au Touch System. ARGUS est idéal pour l'éclairage et l'ambiance des soirées en plein air.
Spécification
  • Référence: 70784

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166295

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079602

    Fixing: Table

    Série: 7108

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00103

    IP: 54

    Puissance max. (W): 2

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 220lm

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 470

    Longueur: 140

    Profondeur: 140

    Type de chargement inclus: MICRO USB

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 510

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 170

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 170

    Volume Box Ind. Chalut: 0.014739

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.93

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 1.67

Spécifications techniques
  • Réference unique.70784_-_ARGUS-Dark-grey-portable-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.67
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables