Publier vos produits
NATRON Applique gris foncé

NATRON Applique gris foncé

Applique d'extérieur contemporaine réalisée en aluminium injecté et diffuseur en verre translucide.
Spécification
  • Référence: 70887

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011298

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1493

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    IP: 54

    IK: 06

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17437

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 70

    Longueur: 280

    Profondeur: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 290

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 130

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 80

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003016

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.42

    PCS: 288

    Poids net élément consolidé: 1.207

Spécifications techniques
  • Réference unique.70887_-_NATRON-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.207
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques