Publier vos produits
BROT 1800 Lampadaire noir
BROT 1800 Lampadaire noir
BROT 1800 Lampadaire noir
BROT 1800 Lampadaire noir

    BROT 1800 Lampadaire noir

    BROT est une collection de design amusant pour l'éclairage extérieur créée par Yembara Studio. Avec une lumière chaude, le design de ce lampadaire est minimaliste et très contemporain.
    Spécification
    • Référence: 71254

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225480

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1179053

      Fixing: Sol

      Série: 7252

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00275

      IP: 65

      Puissance max. (W): 3x6

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 3x290lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 80°

      Hauteur total: 1800

      Longueur: 160

      Profondeur: 160

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 280

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 1840

      Volume Box Ind. Chalut: 0.144256

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.2

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 2.2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71254_-_brot-black-pole-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL