Publier vos produits
DORO 220 Applique blanc
DORO 220 Applique blanc
DORO 220 Applique blanc

    DORO 220 Applique blanc

    DORO est une applique murale pour éclairage extérieur en aluminium et diffuseur en verre. Cette applique murale LED blanche possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. La lumière est projetée des deux côtés. Version 13W.
    Spécification
    • Référence: 71900

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231306

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081880

      Fixing: Mur

      Série: 7191

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Prisme

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00113

      IP: 65

      IK: 07

      Puissance max. (W): 2x6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 2x500lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 48

      Longueur: 220

      Profondeur: 70

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

      Volume Box Ind. Chalut: 0.001449

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.958

      PCS: 384

      Poids net élément consolidé: 0.873

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71900_-_doro-13-led-white-table-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL