Publier vos produits
SURAT Lampe balise gris foncé
SURAT Lampe balise gris foncé
SURAT Lampe balise gris foncé

    SURAT Lampe balise gris foncé

    Balise moderne pour terrasse et jardin en aluminium injecté avec diffuseur en verre translucide.
    Spécification
    • Référence: 72310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776005143

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Muret

      Série: 1345

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 54

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 230

      Longueur: 190

      Profondeur: 190

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 273

      Volume Box Ind. Chalut: 0.012039

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.7

      PCS: 48

      Poids net élément consolidé: 2.322

    Spécifications techniques
    • Réference unique.72310_-_surat-dark-grey-beacon
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL