Référence: 72353
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776325036
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1454516
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ANGA 240 Plafonnier gris foncé
Product Description: ANGA 240 est un plafonnier IP44 gris foncé au design simplifié. Le corps en ciment recouvre la source lumineuse, favorisant le contrôle de l'éblouissement. Un luminaire au design contemporain qui donnera de la personnalité à vos espaces extérieurs.
Série: 7236
Body material: Ciment
Diffusor material: PMMA
Body finish: Gris Foncé
Diffuser finish: Blanc Opale
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00295
IP: 44
Genre: I
IK: 03
Puissance max. (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 1300lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 65
Diamètre total: 240
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 120
Largeur de la boîte individuelle (MM): 270
Longueur de la boîte individuelle (MM): 270
Volume Box Ind. Chalut: 0.008748
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.76
Poids net élément consolidé: 1.34