Référence: 72355
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776325050
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1454666
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ANGA 295 Plafonnier gris foncé
Product Description: ANGA 295 est un plafonnier IP44 gris foncé au design simplifié. Le corps en ciment recouvre la source lumineuse, favorisant le contrôle de l'éblouissement. Un luminaire au design contemporain qui donnera de la personnalité à vos espaces extérieurs.
Série: 7236
Body material: Ciment
Diffusor material: PMMA
Body finish: Gris Foncé
Diffuser finish: Blanc Opale
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00296
IP: 44
Genre: I
IK: 03
Puissance max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 1794lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 71
Diamètre total: 295
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130
Largeur de la boîte individuelle (MM): 330
Longueur de la boîte individuelle (MM): 330
Volume Box Ind. Chalut: 0.014157
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.64
Poids net élément consolidé: 1.99