Publier vos produits
VERSUS Structure L

VERSUS Structure L

Structure haute pour table d'extérieur VERSUS réf. 74423 en acier. Cette création de Pepe Llaudet transformera le plateau en lampadaire. C'est une solution idéale pour décorer et éclairer les jardins et terrasses.
Spécification
  • Référence: 74424

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062047

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 1711

    Hauteur total: 1530

    Longueur: 410

    Profondeur: 410

    Diamètre total: 410

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 440

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 750

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0363

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 11.8

    PCS: 20

    Poids net élément consolidé: 10.03

Spécifications techniques
  • Réference unique.74424_-_ESTRUCTURE-for-VERSUS-L
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)10.03
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds