Publier vos produits
Ampoule OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

Ampoule OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE
Spécification
  • Référence: 97687127

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776186415

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Série: 6017

    IP: 20

    Puissance max. (W): 10W

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: Yes

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >=80

    Hauteur total: 91

    Longueur: 95

    Profondeur: 95

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 90

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 112

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 112

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001129

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.18

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 0,18

Spécifications techniques
  • Réference unique.97687127_-_Bulb-OSRAM-LED-E27-PAR30-10W-2700K-36-633lm-DIMMABLE
  • Famille de produitsBULBS
  • Groupe de produitsE27
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers